Hurtigere, enklere, mere produktiv og omkostningseffektiv!
Rexroths nye modulære system kaldet ABMAXX fremskynder konstruktionen og idriftsættelsen af store hydrauliske pumpestationer i projekter designet til at modernisere eksisterende systemer eller konstruere nye.
ABMAXX Store modulære hydrauliske pumpestationer
Rexroths nye modulære system kaldet ABMAXX fremskynder konstruktionen og idriftsættelsen af store hydrauliske pumpestationer. Hydraulikspecialisterne er i stand til at udarbejde et komplet tilbud med et hydraulisk kredsløbsdiagram, styklister, en 3D-model og mål alt sammen inden for maksimalt fem arbejdsdage. Som sådan kan systemproducenter og slutbrugere alene reducere tekniske gennemløbstider med 80 %. De forhåndskonfigurerede ABMAXX-moduler er opbygget af meget tilgængelige standardkomponenter.
Gør dit design enklere
Nem integration i det overordnede design
Hurtig gennemførlighedsundersøgelse og bestemmelse af fodaftryk
Efterlevelse af relevante sikkerhedsforskrifter
Detaljeret dokumentation
Også egnet til andre HF-medier (HFC, HFD)
Fem moduler: tankenhed, motorpumpeenhed, returfilterenhed, cirkulationsenhed og manifoldenhed
Lave indledende investeringsomkostninger og høj disponibilitet
Accelereret tilbudsfase (fem dage)
Reduktion af de samlede ejeromkostninger
Effektivisér din installation
Der spares tid, og fejl undgås
Altid de samme designegenskaber
Konstruktionsfejl udelukket
Optimeret til transport og håndtering
Omfattende installationsdokumentation
Lave lageromkostninger
Koncept med identiske dele
Meget tilgængelige standardkomponenter
Minimér din nedetid
Imponerende koncept med identiske dele
Grundmoduler med standardiserede designegenskaber
Lave lageromkostninger
Vedligeholdelsesvenligt design
God adgang til komponenter og tilslutninger
Ukompliceret og hurtig udskiftning af komponenter
Maksimér din produktivitet
Stor systemdisponibilitet (24/7)
Standardiseret løsning med samme designegenskaber og identiske dele
Modulerne er opbygget af meget tilgængelige standardkomponenter.
Reducerede driftsomkostninger
Op til 80 % energibesparelse (variable hastigheder)